Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002481202
Teljes rendelési kód: 871951429927600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések