Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 13 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002349802
Teljes rendelési kód: 871869975027500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések