Philips LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Termékleírás
LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 49 W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E40
- Névleges élettartam 25 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év