Magyarország - Magyar

Philips Trueforce Core LED SON-T

MASTER – LED HID SON-T – a HID és SON utcai lámpák költséghatékony LED-es alternatívája

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CorePro LED HID SON-T lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák kiváltására. Ezek az új generációs termékek biztosítják a HID–LED csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti befektetést igényelnek. Továbbá úgy tervezték őket, hogy ugyanolyan lámpaméretük és fényeloszlásuk legyen, mint más HID-lámpáknak, így egyáltalán nem látszik a különbség. Mindez a nagy teljesítményű LED-es izzószálas technológiánknak köszönhető. Ezenkívül egyedi IP65 kialakításuknak köszönhetően kültéren is használhatók

Előnyök

  • Költséghatékony fényforrások rövid megtérülési idővel

  • Alacsony bekerülési költség

Jellemzők

  • Nagy energiahatékonyságú lámpák

  • Hosszú élettartam - 25 000 óra

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Alagutak
  • Parkolóházak

Figyelmeztetések és biztonság

  • Olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T hu_HU pdf 290.9 kB

Látvány

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Több eszköz - Visuals
Csomagolás képe
Packaging Image tif 11.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Több eszköz - Software Plugins