Magyarország - Magyar

Philips LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Termékleírás

LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 45 W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Rendelési kód: 929003775602
Teljes rendelési kód: 872016929743200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E40
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések