Philips CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Termékleírás
CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 25 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év