Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Termékleírás

CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Rendelési kód: 929002485302
Teljes rendelési kód: 871951431635500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E40
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.6 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 68.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 508.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002485302 hu_HU pdf 790.1 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 387.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002485302_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929002485302_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB