Philips CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Termékleírás
CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E40
- Névleges élettartam
- 25 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év