Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Termékleírás
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 15 000 h
- Kapcsolási ciklus 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 2.5 years