Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003785202
Teljes rendelési kód: 872016935333600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003785202 hu_HU pdf 667.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 68.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003785202_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003785202_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB