Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003607608
Teljes rendelési kód: 872016916917300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003607608 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 251.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003607608 hu_HU pdf 800.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003607608_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003607608_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 IES 6.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB