Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003607409
Teljes rendelési kód: 872016932469500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003607408 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003607409 hu_HU pdf 577.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929003607409_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003607409_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT IES 6.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB