Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002372701
Teljes rendelési kód: 871869976459300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002372701 hu_HU pdf 805.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929002372701_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929002372701_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB