Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E14
- Névleges élettartam 15 000 h
- Kapcsolási ciklus 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 2 év