Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus eloszlású optika, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60

Új

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus eloszlású optika, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 0,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 910925868199
Teljes rendelési kód: 871951419994100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések