Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2 125 | 3000 | 80 | 19,4 | |||
134 | 3 360 | 4000 | 70 | 25 | |||
128 | 1 638 | 4000 | 70 | 12,8 | |||
120 | 2 460 | 3000 | 70 | 20,5 | |||
125 | 4 000 | 3000 | 70 | 32 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Metronomis LED a világ első oszlopcsúcsra szerelhető lámpatest-családja, amely a világítási effektek széles palettáját kínálja, hogy a projektek egyedi kontextuális vagy esztétikai megjelenést kapjanak. A tükröződés, a fény és az árnyék innovatív játéka, amely mintát vet a talajra vagy a tálba, további hangulatot teremtve. Négy jellegzetes kialakításban rendelhető: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch tetővel (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) és Metronomis LED Fluid (BDS670). Mindegyik lámpatest maximálisan letisztult, és a Metronomis I termékekre visszautaló vizuális és moduláris elemekkel rendelkeznek. Nap közben a diszkrét, szinte láthatatlan forma beleolvad a városi környezetébe, attól függetlenül, hogy kortárs vagy klasszikus a környezet, este azonban nem csupán funkcionális, hanem dekoratív is a megjelenése. A rugalmas és moduláris Metronomis LED család számos oszlopot és sokféle fényhatást kínál. Ez lehetővé teszi az építészek és a világítástervezők számára, hogy egységes, következetes világítási tervet hozzanak létre bármely városképben, miközben tükrözik a városi kultúra és történelem különbségeit. A Metronomis LED a LEDGINE összes előnyét kínálja. Energiatakarékos, szervizelhető és frissíthető, ez a lámpatestcsalád kiváló fényminőséget biztosít élettartama során.
Előnyök
Hozzon létre egyedi városi identitást a letisztult dizájnnal és a fényhatások palettájával
Teljes körű és innovatív megvilágítási megoldás, az oszlop és a lámpatestek közös formanyelvével
Jellemzők
A fényhatások nagy választéka (a földre vagy a búra belsejére/külsejére vetített)
2D-gravírozási lehetőség a lámpatestek további személyre szabásához