Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 12.8 W, 1638 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
BDS651 LED20-4S/740 I MDS CLO D9 STD 60
Új
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 1638 lm, 12.8 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED20 [LED Module 2000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified