Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet
A hagyományos lámpatestek leváltása energiatakarékosabb és időtálló LED-es alternatívára.
Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A kifejezetten a hagyományos lámpatestekhez és az első generációs LED-változatokhoz tervezett, IP66 védelmű, történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet számos jelentős előnyt nyújt: meglévő rendszereit energiatakarékosabbá és biztonságosabbá teheti a megbízhatóbb (IP66 szabványú) burkolattal. Ezenkívül a lámpatest történelmi vagy hagyományos esztétikája teljes mértékben megőrződik. A dedikált paszpartu választéknak köszönhetően a Heritage LED készlet lehetővé teszi a hagyományos (vagy LED-es) Villa, Jargeau, Micenas 1 és 2 lámpatestek gyors és egyszerű utólagos beépítését, míg az univerzális és állítható paszpartu teszi teljessé a kínálatot, és lehetővé teszi az utólagos beépítést számos gyártó legtöbb más típusú szögletes lámpatestjébe. A készlet különféle alkalmazási területekhez készült optikákkal kapható, így lehetővé teszi a hagyományos fényforrások közvetlen cseréjét. Nagy teljesítményű, Ledgine-re optimalizált LED platformja jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos utcai világításhoz képest, és rövid megtérülési időt kínál. A készlet a standard meleg színhőmérsékletek nagy választékát nyújtja, ami garantálja, hogy a rendszer a lecserélésük után is megőrzi a nátriumlámpák meleg hangulatát. Olyan ügyfelek számára készült, akik egyszerűen telepíthető megoldással szeretnék csökkenteni energia- és karbantartási költségeiket és ugyanakkor megőrizni rendszereik történelmi esztétikáját. Ezáltal a lámpatestek felkészíthetők a jövőbeli fejlesztésekre is.
Előnyök
Dedikált vagy állítható megoldás, amely jövőbeli fejlesztésekre is alkalmas: hosszú élettartamra tervezett, és lehetővé teszi a technológiai módosításokat
Energiatakarékos világítótest: akár 40–60%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos rendszerekhez képest
Jellemzők
IP66 retrofit LED-készlet (előtét és optikai egység) a hosszan tartó maximális biztonságért és megbízhatóságért
Egyszerű adaptálás bármilyen meglévő négyszögletes lámpatesthez: dedikált (a Villa, Jargeau, Micenas 1 és 2 termékcsaládokhoz) vagy állítható (a 305x305 mm és 405x405 mm közötti belső méretű lámpatestekhez) passe-partout
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
A termék Jargeau, Villa vagy Micenas 1 lámpatestbe, hagyományos vagy LED-es változatokba történő integrálásán kívül a Signify N.V. semmilyen felelősséget nem vállal a termék más lámpatestbe vagy más rögzítőszerkezetbe történő mechanikai rögzítéséért, valamint a rögzítéssel kapcsolatos minden aspektusért. Kizárólag a vásárló felelőssége, hogy a termék biztonságos és megbízható módon legyen felszerelve és rögzítve.