Magyarország - Magyar

Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 41 W, 3200 lm, 2200 K, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10

Új

Termékleírás

Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3200 lm, 41 W, 78 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024907
Teljes rendelési kód: 871951422130700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék