Magyarország - Magyar

Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10

Új

Termékleírás

Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024914
Teljes rendelési kód: 871951422137600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék