Magyarország - Magyar

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060123
Teljes rendelési kód: 871951424073500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60 [LED module 6000 lm]