Magyarország - Magyar

Philips CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060517
Teljes rendelési kód: 872016956852500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED120 [LED module 12000 lm]