Magyarország - Magyar

Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060516
Teljes rendelési kód: 872016956851800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]