Magyarország - Magyar

Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060514
Teljes rendelési kód: 872016956849500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED80 [LED module 8000 lm]