Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A kiegyensúlyozott, klasszikus kialakítás és a modern, rendkívül hatékony, jövőbe mutató, összekapcsolhatóságot biztosító technológia kombinációjának köszönhetően a CityClassic gen2 szép és hatékony eleme lesz minden városi világítási rendszernek. A LED-technológiának köszönhetően a mai lámpatestek nagyon magas energia- és optikai hatékonyságot érnek el. A CityClassic gen2 a kialakítás rugalmassága és funkcionalitása terén is a legmagasabb szintet képviseli. A LEDGINE-O platform alapkivitelben 600-tól 6500 lm-ig terjedő fényárammal, több mint 30 választható optikával és fényeloszlással, valamint különböző korrelált színhőmérsékletekkel és színvisszaadási indexekkel rendelkezik. Az eredmény fantasztikus teljesítmény és vizuális kényelem, a jövőbe mutató csatlakozási lehetőségek ígéretével. Választhatja az egyedülálló Philips ClearGuide LED-platformot is – ez a hengeres lámpatest modern, dekoratív interpretációja, amely káprázáskorlátozó rácsban elhelyezett vízszintes lámpájával rendkívül népszerűvé vált. Rendelkezésre állnak az éjszakai égbolt védelmére optimalizált, alacsony (<1%) ULR-rel rendelkező, egyedi Dark Sky változatok is. A CityClassic gen2 család teljesen moduláris felépítésű. Nagy és kis méretben kapható, mindegyik méret esetében megfelelő méretű, nagy előtetővel vagy Torch változatban, előtető nélkül. Különböző árbocok és konzolok kombinálása és illesztése is lehetséges az alkalmazás egyedi igényei szerint. A szerelőelemben található, IP-besorolással rendelkező aljzatnak köszönhetően egyszerűen felszerelhető. A javítás és a karbantartás megkönnyítése, illetve a csatlakoztathatóság jövőbeli bővítése érdekében az előtétfedél a két rozsdamentes acélból készült kapcsát kioldva szerszám nélkül levehető. Szerszám nélkül távolítható el a két csavarral rögzített előtéttálca is, így könnyen és gyorsan felszerelhető (utólagosan) a nagy világítási kényelmet biztosító GentleBeam bura és/vagy a hátrafelé irányuló fényt csökkentő BL2 káprázáskorlátozó rács.
Előnyök
Kiegyensúlyozott, időtálló, klasszikus forma.
A vizuális kényelmet növelő változatban is kapható.
Jellemzők
Energiafelhasználási és optikai szempontból hatékony LED-technológia
Lehetőség van kényelmes, szórt fény biztosító GentleBeam burával és/vagy a hátrafelé irányuló fényt csökkentő BL2 káprázáskorlátozó ráccsal történő kiegészítésre.