Magyarország - Magyar

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060133
Teljes rendelési kód: 871951424212800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED24 [LED Module 2400 lm]