Magyarország - Magyar

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060140
Teljes rendelési kód: 871951424219700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED20 [LED Module 2000 lm]