Philips Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra széles fényeloszlás – DX50, I. biztonsági osztály, IP66, MSP, STD
BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED94 [LED module 9400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év