Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024486
Teljes rendelési kód: 871869988657800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]