Philips Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED84 [LED module 8400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év