Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024874
Teljes rendelési kód: 871951421433000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED69 [LED module 6900 lm]