Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 40 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3900 lm, 40 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024463
Teljes rendelési kód: 871869988204400