Magyarország - Magyar

Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 60 W, 5840 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P

Új

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 5840 lm, 60 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024462
Teljes rendelési kód: 871869988203700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED79 [LED module 7900 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék