Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskeny fényeloszlás – DN10, I. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Új
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED12 [LED Module 1200 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év