Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P
Új
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED40 [LED module 4000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év