Magyarország - Magyar

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66

BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925868720
Teljes rendelési kód: 871951462780200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868720 hu_HU pdf 285.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868720_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868720_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT