Magyarország - Magyar

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, MSP

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925868105
Teljes rendelési kód: 871951418140300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 6.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868105 hu_HU pdf 377.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868105_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910925868105_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT