Információk a termékcsaládokról
Leírás
A LED‑re való átállási projektekhez tervezett LumiStreet gen2 ideális, egy az egyben lámpatest-kiváltó az önkormányzatok számára. Magas hatékonyságának és alacsony kezdeti költségének köszönhetően a LumiStreet gen2 lámpatest gyors megtérülést és rövid időn belül jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. A Philips szervizcímke leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást, a Philips SR (System Ready) Zhaga aljzat(ok)nak köszönhetőn pedig a világítási rendszer időtálló lesz; a lámpatest világításvezérléssel, érzékelőkkel és szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel is összekapcsolható. A LumiStreet gen2 számos különböző optikával és lumencsomaggal kapható, amelyek a pontos projektkövetelményeknek megfelelően tovább hangolhatók, így valódi kiváltó megoldást kínál a hagyományos és az első generációs LED‑fényforrások cseréjére. A kompakt, minőségi anyagokból készült lámpatest az élettartama végén könnyen leszerelhető és újrahasznosítható.
Előnyök
A hagyományos utcai világítási megoldások gazdaságos LED-es alternatívája
Nagy hatékonyságot és energiatakarékosságot képvisel
Jellemzők
Többféle alkalmazási lehetőség a széles lencseválasztéknak, az állítható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően.
Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével