Magyarország - Magyar

Philips LumiStreet gen2

Ideje frissíteni a hagyományos világítást LumiStreet gen2-re

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A LED‑re való átállási projektekhez tervezett LumiStreet gen2 ideális, egy az egyben lámpatest-kiváltó az önkormányzatok számára. Magas hatékonyságának és alacsony kezdeti költségének köszönhetően a LumiStreet gen2 lámpatest gyors megtérülést és rövid időn belül jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. A Philips szervizcímke leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást, a Philips SR (System Ready) Zhaga aljzat(ok)nak köszönhetőn pedig a világítási rendszer időtálló lesz; a lámpatest világításvezérléssel, érzékelőkkel és szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel is összekapcsolható. A LumiStreet gen2 számos különböző optikával és lumencsomaggal kapható, amelyek a pontos projektkövetelményeknek megfelelően tovább hangolhatók, így valódi kiváltó megoldást kínál a hagyományos és az első generációs LED‑fényforrások cseréjére. A kompakt, minőségi anyagokból készült lámpatest az élettartama végén könnyen leszerelhető és újrahasznosítható.

Előnyök

  • A hagyományos utcai világítási megoldások gazdaságos LED-es alternatívája

  • Nagy hatékonyságot és energiatakarékosságot képvisel

Jellemzők

  • Többféle alkalmazási lehetőség a széles lencseválasztéknak, az állítható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően.

  • Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Lakóövezeti utcák

Letöltések