Magyarország - Magyar

Philips Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, GPRS hálózat, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925868409
Teljes rendelési kód: 871951462472600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868409 hu_HU pdf 435.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868409_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868409_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 LDT