Magyarország - Magyar

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925867325
Teljes rendelési kód: 871951410584300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867325 hu_HU pdf 393.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867325_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867325_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 LDT