Magyarország - Magyar

Signify Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM11, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925867143
Teljes rendelési kód: 871951410404400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED300 [LED module 30000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
3 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867143 hu_HU pdf 347.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867143_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD Rajzok
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT