Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4, Road & street light, 98 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP502 LED130-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 10920 lm, 98 W, 110 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866577
Teljes rendelési kód: 871951406009800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED130-4S [LED module, system flux 13000 lm]
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
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések