Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4, Road & street light, 90 W, 12245 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Extra széles fényeloszlás – DX10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP502 LED160-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 12245 lm, 90 W, 136 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866573
Teljes rendelési kód: 871951406005000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
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
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések