Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Belső (nincs külső csatlakozás), Széles fényeloszlás – DW10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866571
Teljes rendelési kód: 871951406003600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]