Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866557
Teljes rendelési kód: 871951405989400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]