Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866555
Teljes rendelési kód: 871951405987000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]