Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 25 200 | 4000 | 70 | 176 | |||
147 | 22 100 | 4000 | 70 | 150 | |||
153 | 29 920 | 4000 | 70 | 196 | |||
157 | 19 800 | 4000 | 70 | 126 | |||
148 | 26 880 | 4000 | 70 | 182 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Úgy terveztük, hogy sokáig megbízható partnere legyen:. a DigiStreet rendszerbe építhető kialakítás nem csak azt teszi lehetővé, hogy élvezze a csatlakoztatott világítási rendszerek minden előnyét a jelenben, hanem felkészíti a várost a jövőbeli innovációk befogadására is! Két aljzata lehetővé teszi, hogy közvetlenül csatlakoztassa a Philips CityTouch rendszerhez, emellett az IoT-technológia jövőbeli innovációi számára is csatlakoztatási felületet kínáljon. A Philips szervizcímkének köszönhetően mindegyik lámpatest egyedileg is azonosítható. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás a lámpatest életkorától függetlenül gyorsabb és könnyebb lesz.
Előnyök
Felkészült a jövőre: egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembehelyezés után vagy később az új antennákkal vagy fotocellákkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
Sokféle választható optika, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi utakhoz és utcákhoz
Jellemzők
A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkékkel
Magas hatásfok: akár 130 lm/W