Philips DigiStreet, Road & street light, 182 W, 26880 lm, 4000 K, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX70, II. biztonsági osztály, IP66

BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 26880 lm, 182 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX70, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 910925866253
Teljes rendelési kód: 871869637843400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED320 [LED module 32000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések