Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED27 | LED module 2700 lm, 740 semleges fehér, I. biztonsági osztály, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz
BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2403 lm, 16 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED27 [LED module 2700 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény EB [Elektronika]
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Signify Circle